1. Homepage
  2. Producten
  3. Aansluittechniek
  4. Toepassing in mobiele en robuuste applicaties
  5. Verbindingskabel voor mobiele camera's

Verbindingskabel voor mobiele camera's voor toepassing in mobiele en robuuste applicaties

  • Betrouwbare aansluiting van mobiele camera's met video-uitgang
  • Vergulde contacten
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen


Verbindingskabels voor mobiele camera's

De verbindingskabels met M16-koppeling staan garant voor een betrouwbare aansluiting van mobiele camera's met video-uitgang. Met de adapterkabels kan het camerasysteem O2M rechtstreeks op een grafisch communicatieapparaat met kleurendisplay en analoge interface worden aangesloten. Daardoor kan het communicatieapparaat naast de weergave van machine-informatie tegelijkertijd worden gebruikt voor de weergave van beelden van maximaal twee camera's.