1. Homepage
  2. Producten
  3. IO-Link
  4. IO-Link processensoren
  5. Temperatuuropnemer met display

IO-Link - temperatuurtransmitter met display

  • Hygiënisch ontwerp voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
  • Zeer hoge aanspreekdynamiek en korte start-up delay-time
  • Goed afleesbaar LED-display met 4 digits
  • Nauwkeurige analoge uitgang en comfortabele communicatie via IO-Link


Temperatuurtransmitters met display

De temperatuurtransmitters van de serie TD meten op nauwkeurige en betrouwbare de mediatemperatuur in reservoirs en tanks. Door hun compacte, hygiënische design en hun geïntegreerde procesaansluiting zijn ze met name geschikt voor het gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Door het goed afleesbare display kan de temperatuur ter plaatse worden weergegeven.
Dankzij de hoge beschermingsklasse, de compleet gelaste RVS-behuizing en de hoge drukvastheid zijn de transmitters bij uitstek geschikt voor gebruik in ruwe industriële omgevingen.
De sensoren zijn leverbaar met verschillende staaflengtes, procesaansluitingen en meetbereiken. Een groot aantal adapters vergemakkelijkt de inbouw in het proces.
De apparaten kunnen als tweedraads of vierdraads systemen worden gebruikt. In de vierdraads toepassing kan de transmitter via IO-Link, bijv. met behulp van USB-interface, worden geparametreerd. Met de software LINERECORDER-SENSOR kunnen de parameterrecords worden weergegeven, overgedragen en gearchiveerd.