1. Homepage
  2. Producten
  3. Industriële communicatie
  4. Veldbus gateways en controllers
  5. IO-Link - master voor in de schakelkast

IO-Link - master voor in de schakelkast

  • Voor de aansluiting van maximaal 8 IO-Link-apparaten
  • Betrouwbare overdracht van machinegegevens, procesparameters en diagnosegegevens aan de besturing
  • Gelijktijdige gegevensuitwisseling met de besturing en de IT-wereld
  • Twee ethernetpoorten met geïntegreerde switch


IO-Link - masters voor de schakelkast

De IO-Link-master is een gateway voor de aansluiting van max. 8 IO-Link-apparaten, bijvoorbeeld sensoren, kleppen of binaire in-/uitgangsmodules. Vier van de acht ports zijn uitgevoerd als B-ports en leveren aanvullende hulpenergie voor de aansluiting van IO-link-actuatoren.
De master dient voor de overdracht van machinegegevens, procesparameters en diagnosegegevens aan de besturing.
De hoge EMC-bestendigheid, het grote temperatuurbereik, de hoge beschermingsklasse en de robuuste behuizing maken het gebruik in ruwe industriële omgevingen mogelijk.
Het productassortiment omvat interfaces voor Profinet, EtherCat, Ethernet/IP of Profibus.