1. Homepage
  2. Producten
  3. Industriële communicatie
  4. AS-Interface systemen en sensoren
  5. RFID schrijf-/leeskoppen

AS-Interface systemen en sensoren - RFID lees-/schrijfkop

  • RFID voor montage-, toevoer- en handlingstechniek
  • Eenvoudige en snelle indrijfname
  • Aansluiting tot 31 RFID readers op een master
  • Goede leesnauwkeurigheid

AS-Interface systemen en sensoren - RFID lees-/schrijfkop



RFID-lees-/schrijfkoppen

Het RIFD-systeem DTS125 dient voor het contactloos lezen en/of schrijven van RFID-transponders (ID-tags). De compacte lees-/schrijfkoppen omvatten naast de antenne ook de complete verwerkingseenheid en de interface met de AS-Interface. Op die manier kunnen de apparaten direct in het AS-i-netwerk worden gebruikt. De gegevens worden in digitaal gecodeerde waarden omgezet en zonder extra programmeerwerk beschikbaar gesteld aan het AS-i-besturingsniveau. Toepassingsgebieden zijn bijv. materiaalstroombesturing en -controle in productielijnen.
In railgeleide transportsystemen worden codedragers (ID-tags) aan de te identificeren objecten, zoals reservoirs, goederen- of werkstukdragers gemonteerd. Komen ze in het detectiebereik van de lees-/schrijfkoppen wordt de informatie gelezen. Er kunnen tot 31 apparaten door een AS-i-master worden bestuurd.
Het productassortiment omvat lees-/schrijfkoppen voor detectiebereiken van verschillende omvang, evenals een groot aantal uiteenlopende ID-tags.