1. Homepage
  2. Producten
  3. Industriële communicatie
  4. AS-Interface I/O-modules
  5. Veldmodule voor natte applicaties ProcessLine

AS-Interface I/O-modules - veldmodule voor natte applicaties ProcessLine

  • Centraal diagnosevenster met status-LED's voor AS-i en AUX
  • Speciaal voor gebruik in hygiënische applicaties
  • Groot aantal insteekplaatsen
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • AS-i en 24 V-voeding via gemeenschappelijke M12-stekkerverbinding

AS-Interface I/O-modules - veldmodule voor natte applicaties ProcessLine



ProcessLine-veldmodules voor natte omgevingen

AS-i-modules uit de ProcessLine-serie zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik in natte omgevingen in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Voor hygiënische eisen met regelmatige reinigingscycli onder hoge druk is de behuizing compleet van RVS en heeft een beschermingsklasse van IP 69K. De behuizing heeft geen hoeken, noch randen en biedt geen houvast voor bacteriën.
De ProcessLine-module wordt met slechts een schroef in een willekeurige positie dusdanig gemonteerd, dat zich op het front geen druppels of vervuilingen kunnen ophopen.
Alle elektrische aansluitingen zijn als M12-stekkerverbinding met een radiale afdichting uitgevoerd. De goed zichtbare statusleds zijn alle ondergebracht in een centrale lichtkoepel.