1. Homepage
  2. Producten
  3. Industriële communicatie
  4. AS-Interface voedingen en monitoren
  5. Aardfout- en isolatiebewaking

AS-Interface aardfout- en isolatiebewaking

  • Betrouwbare aardfout- of isolatiebewaking
  • Beveiliging tegen onbedoeld starten van machines
  • Signalering van aardfout- en isolatiefout door LED


Aardsluitingsbewaking en isolatiemonitors

Een aardsluitingsbewaking bewaakt ongeaarde AS-i- en 24 V-gelijkspanningsnetwerken op betrouwbare wijze op aardfouten. Een potentiaalvrije relaisuitgang meldt de herkenning van een aardfout. Zo worden gevaarlijke situaties zoals bijvoorbeeld het onopzettelijk starten van een machine verhinderd. Een isolatiemonitor herkent zowel symmetrische als asymmetrische aardfout- resp. isolatiestoringen. Een knipperende, gele led signaleert symmetrische, een permanent brandende led een asymmetrische storing. Het resultaat "Aardfout-/isolatiestoring aanwezig" kan via twee potentiaalvrije meldcontacten worden verwerkt.