1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Klepstandsensoren voor lineaire kleppen en 90° actuatoren
  5. Automatiseringsset voor 90° aandrijvingen

Automatiseringsset voor 90° aandrijvingen

  • Sensor, klep, schakelnokken en verbindingskabel: alles in één box
  • Voor alle actuatoren volgens VDI/VDE 3845
  • Voorbedrade verbindingskabel voor een magneetventiel
  • Klepstandsensoren met geïntegreerde AS-i aansluiting
  • 21 % kostenreductie ten opzichte van conventionele switch box

Automatiseringsset voor 90° aandrijvingen



Automatiseringsset voor draaiaandrijvingen

Overal waar in de industriële procestechniek vloeistoffen, lucht of gassen worden toegepast, dienen kleppen voor de dosering en regeling. De inductieve dubbele sensoren van de series IN en AC23 dienen voor de betrouwbare terugmelding van posities aan pneumatische draaiaandrijvingen en ventielkleppen. Ze worden gebruikt in combinatie met een schakelnok (ook wel puck genoemd).
De puck wordt direct op de aandrijfas van de draaiaandrijving gemonteerd. Hij wordt voorzien van twee metalen schroeven die 90° van elkaar verschoven zijn en die zich op verschillende hoogte bevinden. Een inductieve dubbele sensor met twee over elkaar liggende sensorvlakken detecteert de bovenste of de onderste metalen schroef en herkent de twee ventielstanden "Open" en "Dicht". Het systeem is contactloos en werkt slijtagevrij en zelfreinigend. Het is grotendeels bestand tegen invloeden van buitenaf en ongevoelig voor mechanische belastingen, zoals trillingen en stoten.
Voor een snelle inbedrijfstelling is een automatiseringsset leverbaar die bestaat uit een inductieve dubbele sensor met AS-Interface, schakelnok, kabel, klepstekker, bevestigingsmateriaal en fabrikantspecifieke magneetklep.