De transistoruitgangen van gebruikelijke sensoren zijn ontworpen voor kleine laststromen. Wanneer de gebruiker grotere stromen of zelfs wisselstromen wil schakelen, moet hij een schakelversterker gebruiken. Deze gebruikt het sensorsignaal om daarmee een uitgangsrelais te sturen.
ifm biedt schakelversterkers aan in een- en tweekanaals uitvoering. Deze beschikken over een geïntegreerde voedingseenheid voor groot bereik (110...240 V AC), om de aangesloten sensoren van spanning (24 V DC) te kunnen voorzien. De schakelversterker wordt gekenmerkt door een smalle bouwvorm, waardoor deze maar weinig ruimte vraagt in de schakelkast.