• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Medición de agua desionizada

Nota:
Excelente

Muy adecuado

Adecuado

No adecuado


Disponible

No disponible
Adecuado solo en parte; en este caso, contactar con el servicio técnico +52-81-7540-0040
Ultrasonidos Vortex Sensores calorimétricos
de inmersión
Detalles del producto Detalles del producto Detalles del producto

Principio de medición

Ultrasonidos

Vortex

Calorimétrico

Precisión

Pérdida de presión

Detección de sentido

Recuento de cantidades (totalizador)

Fluidos

Fluidos no conductores

Fluidos químicos
de baja concentración
p. ej. sosa cáustica <5 %

Apto para uso alimentario*

Resistente a

Fluctuaciones de temperatura

Cambios de viscosidad

Componentes del aire

Partículas

Picos de presión

Acumulación de residuos

Vibraciones

Montaje

No se requiere tramo de entrada

* Para más detalles sobre los fluidos compatibles, consultar la ficha técnica del producto correspondiente.

Vortex Particularidades


Principio de medición:

Gama de productos:

  • Gama SV

Diámetro nominal (DNxx)

  • DN6...DN25

Rango de medición

  • 0,5...150 l/min

Precisión

  • ± 2 % MEW

Temperatura del fluido

  • -15...125°C

Resistencia a la presión

  • 16 bares

Requisitos:

  • No hay vibraciones en la instalación
  • No hay cambios en la viscosidad
  • Consideración de los tramos de entrada y salida

Industrias:

  • Industria del automóvil
  • Robótica y automatización
  • Electrónica
  • Agua

Características destacadas

  • Escasa pérdida de presión
  • Guía de instalación con visualización de texto completo
  • Variante de 12 V

Valores de proceso

  • Caudal
  • Temperatura
  • Estado del equipo / diagnóstico
Ir al principio de la página
Ultrasonidos Particularidades



Principio de medición:

Gama de productos:

  • Gama SU, gama SUH

Diámetro nominal (DNxx)

  • DN15...DN100

Rango de medición

  • 0,5...6000 l/min

Precisión

  • ± (1 % MW + 0,5 % MEW)*

Temperatura del fluido

  • -40…120 °C

Resistencia a la presión

  • Hasta 100 bares

Requisitos:

  • No hay cambios en la viscosidad
  • Consideración de los tramos de entrada y salida

Industrias:

  • Industria alimentaria
  • Industria del automóvil
  • Robótica y automatización
  • Maquinaria móvil
  • Agua y aguas residuales

Características destacadas:

  • Tubo continuo de acero inoxidable sin cuerpos internos interferentes,
    piezas móviles o juntas
  • Salida acíclica de la intensidad de señal como indicador
    de los cambios en la aplicación
  • Puesta en marcha guiada
  • Escasa pérdida de presión
  • LED de estado de funcionamiento

Valores de proceso:

  • Medición de la cantidad total / totalizador
  • Caudal
  • Temperatura
  • Estado del equipo / diagnóstico

* En función de la variante del producto

Sensores calorimétricos de inmersión

Particularidades


Principio de medición:

Gamas de productos

  • Gamas SI, SA y SF

Diámetro nominal

  • Independiente del diámetro nominal

Rango de medición

  • Líquido 0,04...3 m/s
  • Gas 0,6 ...300 m/s

Precisión

  • Líquido ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Gas ± (10 % MW + 2 % MEW)

Temperatura del fluido

  • -25...100°C

Resistencia a la presión

  • Hasta 300 bares

Requisitos:

  • Consideración de los tramos de entrada y salida
  • Fluido conductor de la temperatura
  • Evitar saltos de temperatura

Industrias:

  • Industria del automóvil
  • Robótica y automatización
  • Industria del agua
  • Automatización naval
  • Industria alimentaria

Características destacadas:

  • Independiente del diámetro nominal de los tubos
  • Amplia gama de materiales para los componentes en contacto con el fluido
  • Sencilla puesta en marcha

Valores de proceso:

  • Velocidad de caudal puntual
  • Temperatura
  • Estado del equipo / diagnóstico
  • Caudal calculado
Ir al principio de la página