1. Homepage
  2. Sensor de visión 3D O3D
  3. Aplicaciones
  4. Control de contenido completo

Sensor de visión 3D O3D – Control de contenido completo

Control de contenido completo con el sensor de visión 3D inteligente O3D

El sensor de visión 3D examina el embalaje desde arriba y lo compara con los modelos memorizados anteriormente por el usuario. Cuando existe una variación, es señalado mediante la salida de conmutación. Gracias al intercambio continuo con usuarios y a los exhaustivos tests de manejo realizados, se ha conseguido una manejabilidad y posibilidad de integración del sensor extremadamente sencillas.

  • Detección segura de contenido excesivo o insuficiente.
  • Seguimiento automático de posición.
  • Posibilidad de memorizar diversos tipos de embalajes.
  • Independiente del color y resistente a luz externa gracias a la tecnología de medición del tiempo de vuelo (PMD).
  • Salidas de conmutación e interfaz Ethernet para datos del proceso.

Se acabaron los pedidos incompletos

Cuando un cliente recibe un palé con un único embalaje incompleto, suele devolver la mercancía completa. Aparte de la insatisfacción del cliente, también se generan costes adicionales. Los sistemas de control de contenido completo ponen remedio en estos casos. A menudo se montan sensores individuales sobre cada embalaje. Sin embargo, este método ofrece poca flexibilidad cuando cambia el tipo o tamaño de embalaje, ya que se hace necesaria una adaptación. En caso de cambio del color o de la textura del embalaje, los sensores convencionales tienen sus limitaciones.

El sistema de control de contenido completo basado en el sensor de visión 3D no plantea este tipo de problemas: el sensor de visión 3D examina el embalaje desde arriba y lo compara con los modelos memorizados anteriormente por el usuario. Cuando existe una variación, es señalado mediante la salida de conmutación. Gracias al intercambio continuo con usuarios y a los exhaustivos tests de manejo realizados, se ha conseguido una manejabilidad y posibilidad de integración del sensor extremadamente sencillas.

Ventajas del control de contenido completo

  • Memorización de distintos tipos de embalajes y selección de estos sin adaptación mecánica.
  • Control de contenido excesivo, insuficiente o de ambos, si es necesario.
  • La función de seguimiento automático de posición garantiza el funcionamiento estable incluso en caso de variación de la posición del objeto.
  • Independiente del color y resistente a luz externa gracias a la tecnología de medición del tiempo de vuelo (ToF).

Puesta en marcha sencilla y cómoda

  • Integración en sistemas de automatización a través de E/S digitales o interfaz Ethernet.
  • Configuración rápida, normalmente menos de tres minutos.
  • El asistente de cableado ayuda a realizar la primera puesta en marcha.