1. Homepage
  2. Sensor de visión 3D O3D
  3. Aplicaciones
  4. Aplicaciones futuras

Sensor de visión 3D O3D – Aplicaciones futuras

Aplicaciones futuras con el sensor de visión 3D O3D

El sensor de visión 3D O3D de ifm otorga a robots y máquinas una nueva "capacidad de visión". Con este equipo podrá acortar ciclos de prueba y tiempos de proceso. Actualmente se están desarrollando nuevas soluciones para las áreas de paletización, despaletizado y la recepción de palés o cajas de rejilla.

Ejemplo de aplicación: robótica

Reducción de los ciclos de paletizado mediante una rápida localización de productos.

Las soluciones actuales utilizan escáneres móviles de barrido lineal para localizar un bulto.

 

La tecnología con cámara 3D captura todos los datos necesarios en una "instantánea".

 

Ejemplo de aplicación: recepción automática de palés

Rápida localización e identificación de la geometría de los palés.

Las soluciones actuales utilizan escáneres de barrido lineal, a fin de identificar la posición y geometría de palés para la recepción automática de los mismos.

 

La tecnología con cámara 3D captura los datos en una "instantánea". El palé es recibido sin demora.

 

 

Ejemplo de aplicación: despaletizado

Identificación de recipientes de transporte aislados para eliminar el riesgo de rotura.

El despaletizado por capas se convirtió en un método muy popular para integrar con rapidez productos en el sistema.

 

Las cajas aisladas en una capa pueden provocar daños si el robot intenta empezar a cargar la siguiente capa de cajas. La tecnología de la cámara de visión 3D evita este tipo de caídas gracias a la detección de la altura de las capas y, con ello, de las cajas que puedan estar aisladas en algún punto del palé.