You probably do not come from: Mexico.  If necessary, change to: United States
  1. Gama de sensores de nivel
  2. Novedad: sensor de nivel por radar

Sensor de nivel por radar: rápido y preciso hasta 10 m

Supervisión de niveles en tanques sin interferencias

El nuevo sensor de nivel por radar LW2720 establece nuevos estándares en términos de velocidad y precisión. Incluso la puesta en marcha puede llevarse a cabo en un tiempo récord: un cable M12 estándar, la rápida parametrización a través de IO-Link y la gran variedad de adaptadores garantizan una puesta en marcha fácil y precisa desde el primer momento.

En aplicaciones en tanques de hasta 10 metros de altura, el LW2720 detecta el nivel con precisión y no se ve afectado por agitadores o cabezales de limpieza por chorro, ni por cambios en la composición de los fluidos. Gracias a la tecnología de 80 GHz, el sensor por radar registra incluso el llenado o vaciado a gran velocidad, con gran precisión y sin zona ciega.

Ventajas del producto

¿Cuáles son las ventajas del sensor de nivel por radar?

Máximo rendimiento
La tecnología de 80 GHz permite una medición de nivel focalizada y precisa
Diseño aséptico
Certificado para su uso en entornos asépticos, IP66/68 e IP69K
Sencilla puesta en marcha
Plug & Work gracias a la conexión M12 estándar, la parametrización de un valor y la variedad de adaptadores
Confianza en la calidad
ifm ofrece una garantía de 5 años para sus productos

Aplicaciones

Caso práctico en una fábrica de cerveza

Utilización en un tanque de fermentación

El sensor de nivel por radar se utiliza para la medición continua del nivel en un tanque de fermentación. El reto: el tanque dispone de un fondo cónico que se estrecha hacia abajo y además está equipado con un limpiador de chorro. Gracias a la frecuencia de 80 GHz, el sensor de nivel transmite la señal en un ángulo de radiación muy pequeño. Por un lado, el limpiador de chorro no es detectado por las ondas del radar y el resultado de medición no se ve afectado. Por otro lado, la señal solo detecta el punto más bajo del fondo cónico, lo que permite medir con precisión el contenido del tanque hasta que está vacío.

Valor añadido gracias a IO-Link

  • Transmisión de datos sin pérdidas
    Transmisión digital del nivel de llenado
  • Plug & Work
    Sencilla puesta en marcha, solo hay que ajustar un parámetro
  • Mantenimiento a distancia
    Parametrización de sensores y supervisión de nivel a distancia a través de conexión informática

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona la tecnología de medición de nivel por radar?

Tecnología

El sensor de nivel por radar funciona según el método de onda continua de frecuencia modulada (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave). Los impulsos electromagnéticos en un rango de 77 a 81 GHz son emitidos continuamente, reflejados en la superficie y detectados por el receptor del sensor. Como el transmisor cambia constantemente la frecuencia de la señal transmitida, existe una diferencia de frecuencia entre la señal transmitida y la reflejada, que puede utilizarse para calcular la distancia a la superficie del fluido. Esta tecnología es ideal para detectar los niveles de llenado de forma rápida, fiable y extremadamente precisa.