You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to: United States

Sistema RFID ANT600

Antena RFID con alcance de 200 mm y LED de diagnóstico

  • Indicadores LED de diagnóstico para una sencilla puesta en marcha
  • Comunicación con el PLC a través de la unidad de evaluación DTE10x
  • Conector M12 giratorio para cables de conexión estándar hasta 20 m
  • Grado de protección IP 67 para la utilización en entornos industriales agresivos.
  • Amplia gama de accesorios de fijación

Multitud de aplicaciones con grandes alcances
Las antenas ANT600 se utilizan siempre que sea necesario disponer de grandes distancias de lectura/escritura. Una de las aplicaciones típicas es el seguimiento de productos en procesos de producción. Dentro de este contexto, la antena ANT600 se puede utilizar para almacenar p. ej. los datos de producción o los parámetros de calidad en los tags. En aplicaciones de logística de materiales, el sistema RFID puede determinar fácilmente si el material y la cantidad se ajustan correctamente a la orden de producción. En aplicaciones de control de instalaciones, determinados parámetros específicos de máquinas pueden ser leídos a través del tag montado en el producto.

Ventajas de las soluciones RFID de ifm:
Conexión con las unidades de evaluación RFID de la gama DTE10x
Las antenas RFID están diseñadas para la conexión a las compactas unidades de evaluación DTE10x de ifm. Estas disponen de cuatro tomas M12 para la conexión de hasta cuatro antenas RFID. Alternativamente también se pueden utilizar las entradas RFID libres para el control de salidas o el registro de señales de entrada digitales. En cada toma utilizada como entrada se pueden conectar dos sensores digitales, y en cada salida, un actuador.
Para la comunicación con el sistema de control superior, el equipo DTE10x dispone, dependiendo de la versión, de una interfaz EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP o Profinet.
El robusto diseño con grado de protección IP 67 e IP 69K permite la utilización directamente en entornos industriales agresivos.

Ejemplo de aplicación: RFID para la detección de material en procesos de producción y para la detección de entrada/salida de material en sistemas de almacenaje a gran altura.
La solución RFID de ifm con conexión a un PLC de Siemens se utiliza como sistema completo. En él se emplean los componentes de ifm DTE 100, ANT600 y el tag RFID E80383. La tarea consiste en identificar un artículo que está provisto de un código variable de 14 dígitos y de un número de pedido.
La ventaja para el cliente: la indicación y contabilización de la entrada/salida de material en tiempo real permite solventar los problemas de stock tanto en el almacén como en SAP. El sistema sabe en todo momento cuántos productos existen, de qué tipo son y dónde se encuentran. No es necesaria una compleja documentación adicional. El extravío de documentos adjuntos forma parte del pasado.
La etiqueta electrónica está firmemente unida al depósito. El gran alcance de lectura/escritura de la antena RFID hasta 200 mm ofrece suficiente margen para la lectura de los tags.