You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to: United States

Sistema UHF con Ethernet/IP integrada

Procesos más transparentes en producción y logística

  • Máximo rendimiento y diseño compacto con Power over Ethernet (PoE)
  • Unidad de lectura/escritura UHF con 4 conexiones para antenas y E/S digitales
  • Antenas Ultra Low, Low, Mid Range y Wide Range para todo tipo de aplicaciones
  • Interfaz Ethernet TCP/IP para la parametrización
  • Grado de protección IP 65 / IP67 apto para la industria

Nueva unidad de evaluación RFID
La nueva unidad de evaluación DTE820 es una combinación de antena y sistema de evaluación recomendada para su uso en puntos de lectura aislados o con grandes distancias entre antenas.

Concepto de antena UHF
Las antenas Ultra Low y Low Range se distinguen por ser aptas para aplicaciones a poca distancia. Para conseguir una elevada selectividad, se trabaja con modelos pequeños, ya que estos ofrecen alcances de lectura reducidos.
Las antenas Mid Range se utilizan en aplicaciones a media/gran distancia con alcances de lectura de hasta 2 m. La nueva antena ANT815 está optimizada para distancias de 0,2 a 1 m.
Las antenas Wide Range han sido diseñadas para aplicaciones a gran distancia, en las cuales se requieren alcances de hasta 10 m.