- Novedades de productos
- IO-Link
- Maestros IO-Link de la gama PerformanceLine
Maestros IO-Link de la gama PerformanceLine
Nodos de datos descentralizados con conexión segura
Los maestros de campo IO-Link de la gama PerformanceLine actúan como potentes comunicadores descentralizados entre sensores, actuadores, el sistema de control y el nivel de IT.
La versión con servidor OPC UA integrado permite la comunicación estandarizada desde el maestro IO-Link directamente hasta el nivel de IT, sin necesidad de una pasarela adicional. Los datos de los sensores y la información sobre el estado pueden leerse directamente y procesarse en cualquier plataforma.
Hasta 16 amperios disponibles
Los maestros IO-Link se pueden alimentar con hasta 16 amperios mediante conectores M12 estandarizados con codificación L. Cada puerto puede suministrar hasta 2 amperios, suficiente para accionar, por ejemplo, válvulas magnéticas de gran tamaño u otros actuadores con alto consumo energético. Gracias a la función de conexión en cadena, se pueden conectar varios maestros a una misma fuente de alimentación, lo que reduce aún más el esfuerzo de cableado.
Monitorización de energía
Se puede ajustar una limitación de corriente para cada puerto. Además, es posible medir los valores de tensión y corriente de cada puerto, lo que permite determinar fácilmente el consumo energético de la instalación y analizarlo en sistemas ERP.