- Novedades de productos
- Procesamiento de imágenes / identificación
- Antenas RFID IO-Link mejoradas
Antenas RFID IO-Link mejoradas
Transmisión de datos más rápida y modo SIO
La segunda generación de antenas RFID HF con IO-Link destaca por sus características mejoradas y funcionalidades ampliadas. Mientras que el estándar de comunicación IO-Link COM3 garantiza una transmisión de datos ultrarrápida, la salida de conmutación adicional integrada amplía las posibilidades de uso de las antenas: pueden funcionar en modo SIO sin necesidad de estar conectadas a un maestro IO-Link, actuando como contacto normalmente abierto o cerrado.
Adecuadas para controles de acceso
Al ser compatibles con las normas ISO15693 e ISO14443, estas antenas son la opción ideal tanto para controles de acceso como, por ejemplo, para el control de desvíos en la automatización industrial.
Evaluación de datos integrada
La segunda generación incorpora dos comparadores de datos que pueden utilizarse de forma independiente o combinada. Esto permite a las antenas leer y procesar los valores de los tags. De este modo, el valor del tag puede compararse con valores de referencia definidos y, en función del resultado, emitir una señal a través de IO-Link o de la salida de conmutación. No se requiere un controlador adicional para ello.
Compatibilidad con contraseñas y detección del tipo de tag
La detección automática de los tipos de tag garantiza una lectura fiable de los valores incluso con tamaños de bloque variables. Además, la posibilidad de restringir el acceso de lectura y escritura mediante contraseña completa la oferta mejorada de las antenas HF RFID de segunda generación.