• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Amplificadores de fibra óptica para la detección precisa de objetos

Amplificadores de fibra óptica para la detección precisa de objetos

Fáciles de instalar y utilizar

El amplificador de fibra óptica OCF ofrece una solución fiable para la detección de objetos muy pequeños o transparentes en espacios de montaje reducidos. Este equipo hace que la consolidada tecnología de fibra óptica resulte más fácil y cómoda de utilizar que nunca.

Y eso se nota desde la instalación: dos ganchos de retención con resorte permiten montar el OCF en un carril DIN con una sola mano. El sistema de bloqueo de fibra simplifica la inserción de las fibras ópticas. Gracias a la pantalla OLED y al menú de instalación guiado, el equipo es muy fácil de configurar.

Las fibras ópticas ideales para cada aplicación

¿Buscas fibras ópticas aptas para cadenas portacables, entornos de alta temperatura, resistentes a productos químicos agresivos o flexibles en radios muy pequeños? En nuestra tienda online encontrarás una amplia gama de fibras ópticas para cada necesidad.