- Novedades de productos
- Procesamiento de imágenes / identificación
- Protección contra colisiones para sistemas de transporte de guiado automático
Protección contra colisiones para sistemas de transporte de guiado automático
- La cámara 3D también detecta los obstáculos por encima de la zona de detección de los escáneres láser de seguridad convencionales
- El sistema utiliza la velocidad y el ángulo de dirección para optimizar el aviso de colisión
- Detección segura, incluso de obstáculos más difíciles
- Detección espacial en el sentido de desplazamiento: 60° x 40°
- No se ve afectado por la luz externa
Potente detección de obstáculos
Los sistemas de transporte de guiado automático para interiores deben evitar por todos los medios las colisiones con objetos salientes, suspendidos u otro tipo de obstáculos en la trayectoria de desplazamiento. Para ello, ifm ofrece el sistema de protección contra colisiones ODS (Obstacles Detection System), compuesto por una cámara PMD 3D y un software integrado inteligente. Además del escáner láser de seguridad obligatorio, el área de desplazamiento se supervisa tridimensionalmente, de modo que se detectan con fiabilidad obstáculos situados más arriba (por ejemplo, horquillas de carretillas elevadoras, puertas rápidas, ganchos de grúa).
Previsión inteligente
Los avisos de colisión se emiten en 3 etapas, teniendo en cuenta tanto la velocidad como el ángulo de dirección. Esto evita frenazos innecesarios y al mismo tiempo ofrece una protección óptima durante todas las maniobras de conducción.