La herramienta para equipos IO-Link
Su herramienta de gestión IO-Link en versión autónoma
- Eficiente:parametrización central de todos los sensores IO-Link
- Inteligente:los equipos IO-Link se detectan automáticamente
- Práctico:sencilla administración de conjuntos de parámetros
- Directo:acceso a los sensores IO-Link sin pasar por el PLC
moneo configureSA permite parametrizar fácilmente múltiples sensores IO-Link de forma simultánea. Asimismo se pueden parametrizar los maestros IO-Link de ifm de forma centralizada en toda la red. Gracias a la gestión IODD integrada e independiente del fabricante, junto con la base de datos IODD, se pueden integrar y parametrizar sensores de otros fabricantes en la red IO-Link.
Esto aumenta la seguridad de sus procesos de producción y, al mismo tiempo, le permite ahorrar tiempo.
Para la configuración y el análisis de errores se pueden visualizar hasta dos datos del proceso por cada sensor IO-Link en el panel de control. Esto también es independiente del fabricante.
¿Por qué moneo configure SA?
Administración de conjuntos de parámetros | Herramienta para todos los equipos IO-Link | Vista general de todos los equipos IO-Link en la red | Panel de control dinámico |
Sencilla configuración y sustitución de equipos IO-Link con solo una herramienta | Configuración de equipos de cualquier fabricante, en línea o sin conexión, con gestión IODD integrada | Exploración de una compleja red IO-Link con maestros y equipos | Visualización paralela de valores del proceso y parámetros |
Parametrización punto a punto o a través de la red
Parametrización de una red IO-Link a través de una conexión directa
El software funciona en un PC / portátil. El PC está conectado directamente a los maestros de ifm a través de la interfaz Ethernet.
Parametrización de una red IO-Link dentro de una red IIoT
El software funciona en uno o más PC / portátiles dentro de una red IIoT. Los PC forman parte de esta red y pueden conectarse a los maestros de ifm a través de un router o WLAN (a través de la interfaz IoT/interfaz de bus de campo).
Primera configuración de un sensor IO-Link
Parametrización de un nuevo sensor antes de su instalación.
Ventajas
- Los ajustes y funciones del sensor se pueden probar sin utilizar un PLC
- Posibilidad de almacenamiento del conjunto de parámetros en el software
- Sencilla parametrización a través del maestro USB
Diagnóstico de un sensor durante el funcionamiento
Comprobación del correcto funcionamiento de un sensor conectado a un maestro IO-Link de ifm.
Ventajas
- Exploración de toda la red y visualización de los equipos y maestros IO-Link conectados
- Opción de búsqueda de sensores a través del "Application Specific Tag“ y/o la función de parpadeo
- Clara representación de los valores del proceso para cada sensor en el panel de control y visualización simultánea de los parámetros actuales
Garantizar y aumentar la calidad del proceso
Parametrización unificada para equipos IO-Link Software de parametrización independiente del fabricante |
|
Alta seguridad en el proceso Sencilla configuración y sustitución de equipos IO-Link con solo una herramienta |
|
Garantía de calidad Administración de conjuntos de parámetros |
|
Aumento de la eficiencia Gestión IODD integrada e independiente del fabricante |
Licencia de moneo configure SA incluyendo mantenimiento y servicio técnico hasta finales del año siguiente
Observaciones:
Algunas de las funciones mencionadas de moneo configure SA solo estarán disponibles en futuras actualizaciones del software.
Requisitos del sistema
• P. ej., CPU de cuatro núcleos con 1,6 GHz o de dos núcleos con 2,6 GHz
• 8 GB RAM
• 1 GB de espacio en el disco duro (SSD o HDD)
• Gráficos mín. Full HD 1920 x 1080
• 1 x USB 3.0 mín.
• 1 x puerto Ethernet mín. (100 MBit mín.)
- Windows 10
- Navegador: Google Chrome o Mozilla Firefox