You probably do not come from: Mexico.  If necessary, change to: United States
  1. Novedades de productos
  2. Sistemas para aplicaciones móviles
  3. SmartController XL con 64 entradas y salidas multifunción

SmartController XL con 64 entradas y salidas multifunción

Muchas entradas y salidas por poco dinero

  • Entradas y salidas analógicas y digitales con función de diagnóstico para aplicaciones móviles
  • Para funciones complejas de control en aplicaciones móviles
  • 3 interfaces CAN con protocolo CANopen y SAE J 1939
  • Programable mediante CODESYS 2.3 según IEC 61131-3
  • Homologación de tipo E1 de la Oficina Federal Alemana del Automóvil (Kraftfahrbundesamt)

SmartController para aplicaciones móviles
Con el SmartController XL, ifm ha respondido al deseo de los clientes de disponer de un controlador compacto y económico que, aun así, sea apto para las aplicaciones móviles. Con 64 entradas/salidas es idóneo como controlador principal en máquinas pequeñas o en aplicaciones para el procesamiento de señales analógicas y digitales de sensores y actuadores. El SmartController XL ha sido desarrollado especialmente conforme a las normativas vigentes y sobre la base de la experiencia de muchos años, con el fin de poder ser utilizado en vehículos y maquinaria móvil.

Flexibilidad de conexión
La conexión de los módulos a través del potente bus CAN para aplicaciones móviles mediante el protocolo CANopen, permite una rápida ejecución de las aplicaciones. Las tres interfaces CANopen integradas se emplean para la potente y flexible ampliación del sistema con otros módulos de control o de E/S. El sencillo intercambio de datos de motores SAE J 1939 también tiene lugar a través de estas interfaces.