You probably do not come from: Mexico.  If necessary, change to: United States
  1. Novedades de productos
  2. Sistemas para aplicaciones móviles
  3. Pantalla HMI XL PDM360 NG-12 para aplicaciones móviles

Pantalla HMI XL PDM360 NG-12 para aplicaciones móviles

Pantalla TFT de 12,1" con 1024 x 768 píxeles y función táctil opcional

  • Pantalla TFT con tecnología "Optical Bonding" para una legibilidad óptima
  • Botones pulsadores retroiluminados y botón de navegación para las diversas funciones
  • Memoria masiva interna, interfaz USB, interfaces para cámaras analógicas
  • 4 interfaces CAN con protocolo CANopen y SAE J1939
  • Libre programación según IEC 61131-3 con CODESYS

Pantalla HMI PDM360 NG-12
En prácticamente todas las máquinas móviles existe una demanda cada vez mayor de equipos potentes de proceso y diálogo para el manejo y la visualización. El PDM360 NG-12, con su pantalla gráfica de alta resolución, su potente controlador de 32 bits y la flexible programación según IEC 61131-3, constituye una interfaz de usuario de este tipo. 

La ultramoderna tecnología "Optical Bonding" usada en la pantalla, opcionalmente con función táctil resistiva, proporciona una legibilidad óptima incluso bajo condiciones adversas. La robusta carcasa con grado de protección IP 65 / IP 67 permite el uso del equipo tanto en aplicaciones exteriores como en cabinas y con un montaje integrado o en superficies. 

Las interfaces CAN, Ethernet, USB y las entradas de vídeo se utilizan para la interconexión y comunicación con otros componentes del vehículo.