1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sistemas para aplicaciones móviles
  4. ExtendedController de 32 bits con 64 entradas y salidas multifunción

ExtendedController de 32 bits con 64 entradas y salidas multifunción

Robustos Controller para una mayor movilidad sobre cadenas y ruedas

  • Entradas y salidas analógicas y digitales con función de diagnóstico para aplicaciones móviles
  • Para funciones complejas de control en aplicaciones móviles
  • 5 interfaces CAN con protocolo CANopen y SAE J1939
  • Programable mediante CODESYS 2.3 según IEC 61131-3
  • Homologación de tipo E1 de la Oficina Federal Alemana del Automóvil (Kraftfahrbundesamt)

ExtendedController para aplicaciones móviles
Los controladores móviles satisfacen las exigencias de las electrónicas modernas. 
El elevado número de entradas y salidas hace posible el procesamiento simultáneo de señales del sensor y funciones proporcionales. 
El Controller ha sido desarrollado especialmente conforme a las normativas vigentes y sobre la base de la experiencia de muchos años, con el fin de poder ser utilizado en maquinaria y vehículos móviles.

Conexión e interfaces
Aparte de las entradas y salidas multifunción, cada uno de los módulos de control está dotado de cinco interfaces CAN. Éstas son compatibles con todos los protocolos de bus importantes y con distintos valores de transmisión, así como con el intercambio de datos transparente y preprocesado.
Gracias a la programación según IEC 61131-3 se pueden integrar fácilmente todas las funciones de control en el programa de aplicación.