1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sistemas para aplicaciones móviles
  4. ecomatmobile BasicDisplay XL

ecomatmobile BasicDisplay XL

¿Necesita una pantalla más grande? Sistemas de visualización en aplicaciones móviles – sencillos y de coste optimizado

  • Sencillo montaje gracias al concepto mecánico perfectamente compatible
  • Indicación de avisos del sistema y visualización de las funciones de las máquinas
  • Potentes Interfaz CAN para diversas tareas de comunicación
  • Programable mediante CODESYS según IEC 61131-3
  • Homologación de tipo E1 de la Oficina Federal Alemana del Automóvil (Kraftfahrbundesamt)

ecomatmobile Basic
Los requisitos para las tareas de control aumentan en muchas aplicaciones móviles compactas o de pequeñas dimensiones. Para resolver estar tareas disponemos de ecomatmobile Basic, un minicontrolador modular apto para aplicaciones móviles y de coste optimizado. Con el BasicDisplay XL se completa la gama ya disponible de los módulos BasicRelay, BasicController y BasicDisplay. 
Con sus características eléctricas y mecánicas, se integra de forma óptima en la gama ya existente ecomatmobile Basic. 
La libre programación y la sencilla estructura de las páginas de visualización mediante CODESYS según IEC 61131-3 permiten el funcionamiento independiente en las más diversas aplicaciones. 


Ficha informativa actual