1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sistemas para aplicaciones móviles
  4. ecomatmobile Basic: mayor rendimiento en aplicaciones móviles

ecomatmobile Basic: mayor rendimiento en aplicaciones móviles

Automatización de maquinaria móvil: sencillo manejo, estructura modular y coste optimizado

  • Potentes salidas con regulación de corriente y función de puentes en H
  • Conexión de sensores y actuadores sin cableado externo adicional
  • Potentes interfaces CAN para diversas tareas de comunicación
  • Sencillo montaje gracias al concepto mecánico combinable ecomatmobile Basic
  • Libre programación según IEC 61131-3 con CODESYS

ecomatmobile Basic

Los requisitos para las tareas de control aumentan en muchas aplicaciones móviles compactas o de pequeñas dimensiones. Los miniautómatas programables ecomatmobile Basic, de estructura modular, aptos para aplicaciones móviles y de coste optimizado, están compuestos por tres componentes combinables entre sí: BasicRelais, BasicController y BasicDisplay. 

Los módulos BasicController han sido completados ahora con otra versión, el BasicController plus. Además de las salidas especiales para la regulación de funciones hidráulicas proporcionales, también se han integrado dos puentes en H y las correspondientes funciones de software, como p. ej. para el cambio del sentido de giro en electromotores. Las entradas multifunción configurables a través del software de aplicación completan el nuevo módulo de control. 


Ficha informativa actual