1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Sensor para la medición de inclinación de 2 ejes y la supervisión de vibraciones de 3 ejes

Sensor para la medición de inclinación de 2 ejes y la supervisión de vibraciones de 3 ejes

Precisión en todas las inclinaciones

  • Elevada precisión en todo el rango de inclinación en dos ejes
  • Posibilidad de ajuste del punto cero, del sentido de recuento y de la frecuencia límite
  • Deriva de temperatura extremadamente pequeña (± 0,002 °/K)
  • Supervisión de vibraciones de 3 ejes (solo JN2100)
  • Posibilidad de integración CAN completa, CAN-In y CAN-Out

Precisión en todas las posiciones
Para una alta precisión en todo el rango de inclinación con ángulos en dirección X e Y, ahora está disponible el sensor de inclinación tipo JN de ifm.
Los sensores de inclinación de 2 ejes, compatibles con el bus y con interfaz CANopen, han sido diseñados, entre otros, para la nivelación de maquinaria móvil (control de posición en 2 ejes y nivelación del punto cero en aplicaciones móviles) o para el posicionamiento automático de paneles solares. 

Supervisión de vibraciones
El equipo JN2100 también se puede utilizar para la supervisión de vibraciones de 3 ejes. Se pueden tener en cuenta hasta 3 ejes para el cálculo del valor característico. Entre las aplicaciones típicas se encuentran la detección de vibraciones en estructuras y torres según ISO 4866 o la supervisión de máquinas según ISO 10816. 


Ficha informativa actual