1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Fácil y fiable: supervisión de velocidad de rotación o control de paro

Fácil y fiable: supervisión de velocidad de rotación o control de paro

Pequeños. Prácticos. De calidad

  • Manejo intuitivo mediante potenciómetro
  • Registro de la velocidad a través de sensores estándar
  • Diseño estrecho para espacios reducidos
  • Fuente de alimentación integrada de gran alcance (24...27 V DC, 110...240 V AC)
  • Bornes de rosca insertables para facilitar el montaje

Evaluación de velocidades de rotación a un bajo coste
Los nuevos sistemas DD0203 y DD0296 para la evaluación de velocidad de rotación ofrecen las funciones básicas para la supervisión de velocidad y la detección de paros mediante un generador de impulsos externo (sensor). Todos los ajustes se pueden llevar a cabo de forma intuitiva a través de cuatro potenciómetros: especificación de la velocidad mediante escala logarítmica, multiplicador (x1 / x100) y función de salida, retardo de arranque e histéresis.

Están disponibles respectivamente una salida de estado sólido y una salida relé, las cuales se abren o cierran (función configurable) en caso de que se alcancen valores por encima o por debajo de los límites (función también configurable). 

Cuatro LED indican los estados de funcionamiento y conmutación. La fuente de alimentación integrada de gran alcance ofrece gran flexibilidad para el suministro de tensión continua o alterna. El sensor conectado es alimentado por una salida de 24 V DC.

Los nuevos sistemas de evaluación con funciones compatibles sustituyen a los antiguos equipos DD0001 y DA0001.

Campo de aplicación:
Evaluación universal de secuencias de impulsos para la supervisión de valores superiores o inferiores al nominal; supervisión de velocidad de rotación.