1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Encoders absolutos de coste optimizado - más funciones e interfaces de bus

Encoders absolutos de coste optimizado - más funciones e interfaces de bus

Más posibilidades: los nuevos encoders ópticos absolutos

  • Encoders monovuelta y multivuelta
  • Fácil cableado y programación
  • Disponibles con eje macizo (brida de sujeción o de unión) o con eje hueco
  • También disponibles en versión de acero inoxidable
  • Profibus DPV1/2, ProfiNet e interfaz CANopen. Posibilidad de EtherNet/IP, DeviceNet o Modbus

Más funciones a un precio económico
Los nuevos encoders ópticos absolutos con interfaz de SSI se utilizan para la medición de posiciones, ángulos, velocidad y longitud en máquinas e instalaciones en el sector de la automatización. Estos equipos completan la gama de productos de ifm y ofrecen un amplio repertorio de funciones, así como de interfaces adicionales con una relación precio/prestaciones muy convincente. Los equipos también están disponibles en la versión de acero inoxidable.

Implementación muy sencilla
Los encoders monovuelta y multivuelta están disponibles en las versiones con eje hueco y eje macizo. Las interfaces adicionales y la retirada del bornero para la conexión al bus hacen posible una programación y un cableado muy sencillos. Todas las interfaces de bus comunes tales como Profibus DPV1/2, ProfiNet y CANopen, así como EtherNet/IP, DeviceNet o Modbus, son posibles.