1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Detectores de velocidad para accionadores y ejes

Detectores de velocidad para accionadores y ejes

El principio de medición magnético detecta sin contacto ruedas dentadas metálicas

  • Frecuencias de conmutación hasta 15.000 Hz
  • Detección exacta y escaso desplazamiento de fase
  • Amplio rango de temperatura: -32...125 °C
  • Montaje en segundos gracias a su diseño embridado
  • Flexible combinación de carcasas, conexiones y señales de salida

Ventajas y utilidad para el cliente
La elevada frecuencia de conmutación de 15.000 Hz y el amplio rango de temperatura de -32...125 °C convierten al nuevo detector magnético de velocidad tipo MX5 de ifm en el perfecto aliado para la detección de velocidad y sentido de giro en ejes y accionamientos.
Los detectores utilizan células de medición de efecto Hall para proporcionar un funcionamiento fiable y sin contacto incluso en caso de presencia de mucha suciedad.

Rápida integración en cualquier lugar
Su sofisticado concepto permite diversas combinaciones de longitudes de carcasa y conexiones, como p. ej. con salida de cable recto o acodado o con conector AMP. Estos están disponibles previa petición. 
Los módulos con ruedas dentadas están estandarizados y tienen unos valores definidos de distancia y ancho de los dientes.