- Novedades de productos
- Tecnología de seguridad
- Monitor de velocidad de rotación de seguridad para la conexión de sensores de posición estándar
Monitor de velocidad de rotación de seguridad para la conexión de sensores de posición estándar
Control de velocidad, ahora también en aplicaciones de seguridad
- Sencilla parametrización mediante interruptor giratorio
- Sin limitaciones en el diseño de discos de levas
- Funciones de supervisión activables/desactivables
- Funcionamiento fiable en caso de temperaturas ambientes extremas hasta -40 °C
- Ancho de la carcasa sólo 25 mm
Aplicaciones
Los monitores de velocidad de rotación DD110S y DD111S han sido desarrollados para las aplicaciones de control de velocidad máxima relativas a la seguridad, como suelen darse en máquinas rotativas o centrifugadoras. El equipo DD111S ha sido diseñado especialmente para velocidades bajas en aerogeneradores.
Ambos monitores de velocidad son aptos para la supervisión segura del modo operativo "velocidad reducida", por ejemplo, en máquinas herramienta.
Particularidades
El monitor de velocidad de rotación está certificado según EN 62061 / SIL 3 y EN ISO 13849-1 Cat. 4 / PL e, incluso aunque se utilicen sensores estándar como generadores de impulsos.
Tras la activación, la salida de seguridad puede volver a ser restablecida manual o automáticamente.