1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Füllstandsensoren mit Temperaturmessung und IO-Link

Füllstandsensoren mit Temperaturmessung und IO-Link

Füllstand- und Temperaturwerte über eine Leitung – dank IO-Link

  • Füllstand- und Temperaturmessung für wasser- und ölbasierte Medien
  • Integrierte Überfüllsicherung aktivierbar
  • Ausgänge frei konfigurierbar für Füllstand oder Temperatur
  • 4 x Schaltausgänge oder 1x Analog- und 1x Schaltausgang
  • 3 Längen verfügbar (264mm, 472mm und 728mm)

Ein Sensor, zwei Messwerte
Typische Einsatzgebiete sind Hydraulikaggregate und Werkzeug-maschinen. Der Vorteil bei diesem Sensor: Die kombinierte Füllstand- und Temperaturmessung mit nur einem Gerät reduziert die Anzahl der Sensoren, Einbaustellen, Lagerhaltung und den Installationsaufwand. 
 

Vorteil IO-Link
IO-Link überträgt die beiden Messgrößen (Füllstand, Temperatur) als digitale Prozesswerte über nur eine Leitung. Somit wird auch nur ein Eingangs-Port an der Steuerung benötigt. Die Parametrierung per IO-Link ist einfach und zeitsparend. 
 

Einfacher Einbau
Durch die variable Einbaulänge und Ausblendung der Klemmstelle ist der Sensor flexibel montierbar.