1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Tubos de protección para todas las conexiones de proceso y longitudes de montaje habituales

Tubos de protección para todas las conexiones de proceso y longitudes de montaje habituales

Protección extra para sensores de temperatura

  • Cómodos: calibración del sensor sin interrumpir el proceso
  • Específicos: para aplicaciones industriales y en zonas asépticas
  • Robustos: protección de sensores en condiciones adversas de aplicación
  • Adaptados: para todas las sondas de temperatura de Ø 6 mm
  • Versátiles: longitudes de montaje de 30...330 mm

¿Por qué es necesario un tubo de protección?
Los fluidos agresivos, las altas presiones y las velocidades de flujo requieren el uso de tubos de protección. Estos mantienen a los sensores de temperatura alejados de los efectos adversos y permiten una sustitución de los mismos en el proceso en funcionamiento. De esta forma, es posible llevar a cabo en todo momento una calibración de los sensores.

Utilización universal
Los tubos de protección de ifm tienen un diseño adaptado a todas las sondas de temperatura con un diámetro de 6 mm. Las conexiones de proceso estándar en el mercado garantizan su uso en aplicaciones industriales o en zonas asépticas.


Ficha informativa actual