1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Transmisores de presión PT/ PU: pequeños y de coste optimizado

Transmisores de presión PT/ PU: pequeños y de coste optimizado

Emisión de una precisa señal analógica incluso en aplicaciones con espacio reducido

  • Diseño compacto (ancho de llave 19) con conexión de proceso G 1/4
  • Reacción rápida: tiempo de respuesta de 1 milisegundo
  • Precisión < ± 0,5%, repetibilidad < ± 0,05%
  • Sencilla conexión mediante conector M12
  • Económicos y robustos gracias a la carcasa de acero inoxidable soldada

Formatos en miniatura para aplicaciones industriales
Los nuevos sensores de presión PT / PU disponen de una célula de medición de capa fina soldada directamente con la conexión de proceso. Esta tecnología ofrece una gran precisión en una carcasa extremadamente compacta con tuerca para ancho de llave de 19 mm y con una excelente relación precio / prestaciones.

Campos de aplicación
Gracias al diseño estanco de la conexión de proceso, los sensores pueden ser utilizados tanto en aplicaciones hidráulicas como con gases inertes. En las aplicaciones industriales la etiqueta grabada por láser en el cuerpo del sensor ofrece muchas ventajas, ya que este puede ser así identificado de forma duradera incluso bajo condiciones ambientales adversas. Otra ventaja es la rapidez de la salida. A través de transmisión analógica la señal reacciona ante el valor de presión en un intervalo de un 1 milisegundo. 
La elevada resistencia a choques y vibraciones, así como los grados de protección IP 67 e IP 69K, completan la lista de requerimientos necesarios para aplicaciones industriales.


Ficha informativa actual