1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Transmisor de temperatura compacto con excelente tiempo de respuesta e IO-Link 1.1

Transmisor de temperatura compacto con excelente tiempo de respuesta e IO-Link 1.1

Transmisor de temperatura en formato miniatura

  • Diseño reducido para todo tipo de posiciones de montaje
  • LED para la visualización del estado de funcionamiento
  • Tiempo rápido de respuesta: T05 / T09 = 1 s / 3 s
  • Resistente a presiones hasta 400 bares
  • Diversas longitudes de montaje en un rango de 25...150 mm

Versátil
El sensor de temperatura TA es un transmisor universal con una salida de corriente de 4...20 mA. La interfaz IO-Link 1.1 simplifica la parametrización.

Flexible
El diseño compacto, las conexiones de proceso integradas y una gran variedad de longitudes de varilla hacen que la instalación sea especialmente sencilla.

Transparencia
Un LED integrado bien visible señaliza la disponibilidad del equipo.

Rápido y preciso
Debido al empleo de un elemento sensor Pt1000 de la clase de precisión A y a la calibración interna de fábrica, se consigue una alta precisión. La acreditada técnica de ifm con electrónica sobre film flexible proporciona además un excelente tiempo de respuesta. Por este motivo, este sensor es apto para todos los procesos rápidos y de gran precisión.

Conexión de proceso G 1/2

Conexión de proceso G 1/4