1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sondas de temperatura Pt100 planas, cilíndricas y de rosca

Sondas de temperatura Pt100 planas, cilíndricas y de rosca

Simplemente económicas: sondas de temperatura de la gama TS

  • Especialmente económicas gracias al empleo de un cable PUR
  • Modelo de diseño cilíndrico con Ø 6 mm o Ø 10 mm.
  • Sondas de rosca en M5 y M6, sondas planas para M6
  • Diversas longitudes de cable de 2 a 5 m
  • Conexión sencilla y completamente estanca mediante conector ecolink M12

Para los más diversos requisitos
Cada aplicación exige unos requisitos propios a los sensores de temperatura integrados. Los criterios como los materiales de la carcasa o el diseño son igual de relevantes que la integración a unidades de evaluación. Las nuevas sondas planas y de rosca con cable PUR de ifm electronic han sido concebidas para una gama más amplia de aplicaciones de las más diversas industrias, como por ejemplo en el sector de máquina-herramienta.