1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de temperatura con membrana aflorante para la industria alimentaria

Sensores de temperatura con membrana aflorante para la industria alimentaria

Medición de temperatura con membrana aflorante para aplicaciones asépticas

  • Asépticos y robustos: inox (1.4404 / 316L) e IP 69K
  • Ahorro de espacio gracias a su diseño compacto
  • Opciones de salida: transmisor de 4...20 mA o Pt100
  • Montaje rápido y sencillo: conexión de proceso G 1/2 con junta cónica
  • Versátiles: adaptación a todas las conexiones de proceso habituales

Membrana aflorante
Los sensores de temperatura de ifm con membrana aflorante son especialmente aptos para aplicaciones como agitadores o sistemas de limpieza de tuberías por raspado.

Montaje rápido y sencillo
El compacto diseño permite, gracias a la conexión de proceso integrada con junta cónica G 1/2, una instalación rápida y sencilla.
Están disponibles versiones con transmisor integrado (4...20mA) o salida Pt100.

Asépticos y robustos
Las carcasas completamente metálicas de una sola pieza han sido diseñadas especialmente para duras condiciones de aplicación. La conexión eléctrica se lleva a cabo a través de conector M12.