1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensor de presión para aplicaciones asépticas con transmisor de presión para altas temperaturas

Sensor de presión para aplicaciones asépticas con transmisor de presión para altas temperaturas

Para aplicaciones en entornos con altas temperaturas

  • Supervisión de presión en un rango de temperatura de -25…200 °C
  • Transmisor de presión integrado con conexión Clamp de 1,5" o 2" y membrana de inox
  • Solamente acero inoxidable en contacto con el fluido
  • Salida analógica programable con funcionamiento de 2 hilos y pantalla
  • Certificado de calibración de fábrica de 6 puntos incluido

Utilización
Los sensores de presión de la gama PI22/PI23 han sido diseñados para ser utilizados en entornos con altas temperaturas como las que se pueden encontrar, por ejemplo, en plantas UHT.

Versátiles: 2, 3 o 4 hilos
Equipados con una pantalla bien visible con LED, los sensores no solo se pueden conectar con 3 o 4 hilos, sino también mediante un bucle de corriente con 2 hilos. De este modo se simplifica el cableado en nuevas instalaciones y se facilita la sustitución en cableados existentes de 2 hilos.

Parametrización
Ficha informativa actualLa parametrización se puede llevar a cabo directamente mediante los botones del sensor o con la interfaz IO-Link: a través del maestro USB-IO-Link, un PLC o el Memory Plug.