1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensor de nivel aséptico que omite a la perfección residuos adheridos

Sensor de nivel aséptico que omite a la perfección residuos adheridos

Fiable alternativa de rápida conmutación para las horquillas vibratorias

  • Montaje flexible, en cualquier posición
  • Resistente a choques y vibraciones en una robusta carcasa de acero inoxidable
  • Sencillo "Plug & Play" gracias a los ajustes predeterminados de fábrica
  • Distinción de fluidos mediante la configuración de los puntos de conmutación
  • Diseño aséptico con concepto de estanqueidad exento de mantenimiento

Nivel bajo control
La gama de productos LMT permite el control seguro de niveles en tanques de almacenamiento y la protección del funcionamiento en seco de bombas. Con las diversas longitudes y conexiones de proceso disponibles, los equipos pueden adaptarse a todo tipo de aplicaciones y posiciones de montaje.

Un sensor para todos los fluidos
El sensor LMT se puede ajustar con prácticamente todo tipo de fluidos líquidos y viscosos, así como material a granel.
Gracias a las dos salidas de conmutación configurables independientemente, es posible realizar la distinción de dos fluidos. La parametrización se puede llevar a cabo mediante la interfaz IO-Link y USB E30396.

Apto para alimentos
Gracias a los materiales de la carcasa de alta calidad, tales como inox (1.4404 / 316L) o PEEK, el sensor cumple con todos los requisitos de las zonas asépticas. También dispone de las homologaciones EHEDG, 3A y FDA.

Fluido: fluidos acuosos

Fluido: aceites, grasas, polvo

Fluido: fluidos con azúcar con una escasa proporción de agua