1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensor de caudal con certificado Germanischer Lloyd

Sensor de caudal con certificado Germanischer Lloyd

Dos salidas digitales PNP programables

  • Alta repetibilidad en el rango de medición ampliado
  • Modo de ajuste simplificado para una sencilla puesta en marcha
  • Numerosas posibilidades de conexión al proceso mediante adaptador
  • Supervisión fiable de fluidos líquidos
  • Bloqueo electrónico de los valores de ajuste

Montaje fácil, rápido y flexible
El sensor de caudal SI0521 se puede integrar en prácticamente todas las aplicaciones gracias a la amplia gama disponible de adaptadores de proceso. La robusta carcasa de acero inoxidable ofrece gran seguridad incluso en condiciones ambientales difíciles.
La orientación y el montaje independiente del sentido del caudal permiten elegir el lugar de montaje con extrema flexibilidad.

Fácil manejo y alta funcionalidad
El ajuste con respecto al caudal y la configuración de los puntos de conmutación se efectúan simplemente pulsando los botones. La barra de LED multicolor indica in situ el caudal y los puntos de conmutación.
El bloqueo electrónico de los ajustes y el restablecimiento de los parámetros a la configuración de fábrica ofrecen una seguridad adicional.


Ficha informativa actual