1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Robustos sensores de temperatura por infrarrojos para objetos muy calientes

Robustos sensores de temperatura por infrarrojos para objetos muy calientes

Medición cómoda y precisa, con pantalla y botones de manejo

  • Salida analógica de 4...20 mA y salida digital, de libre programación
  • Posibilidad de ajuste en el sensor del grado de emisión del objeto que se va a medir
  • Lentes de precisión resistentes a arañazos para una sensibilidad mínima a la luz parásita
  • Sencillísimo manejo utilizando la pantalla y los botones del sensor
  • Función de prueba: activable en el sensor o mediante señal de control externa

Medición de temperatura sin contacto
Estos equipos son aptos para la medición exacta de temperatura de objetos especialmente calientes o de difícil acceso, como los que se encuentran, p. ej. en las industrias del acero, plástico o vidrio. La emisión del valor de medición tiene lugar a través de la salida analógica. Asimismo está disponible una salida digital.

Precisos y robustos
Las cuatro versiones disponen de una lente de precisión de alta calidad, lo cual es condición esencial para una medición exacta. La lente resiste los entornos difíciles como, p.ej. los que se encuentran en fábricas de acero.

Muy fáciles de configurar y manejar
El grado de emisión se puede configurar rápida y fácilmente con ayuda de los botones y la pantalla para proporcionar una precisa medición de temperatura. Durante el funcionamiento la pantalla indica la temperatura actual del objeto de medición.