1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Contadores de aire comprimido para tamaños variables de tuberías

Contadores de aire comprimido para tamaños variables de tuberías

Para tuberías con diámetros interiores de 38 mm a 254 mm

  • Uso para medición de consumo y supervisión de fugas
  • Valor límite del rango de medición de 548 Nm3/h a 29.560 Nm3/h
  • Exacta medición de temperatura y cantidades de caudal de aire comprimido
  • Salidas digitales, analógicas y por impulsos
  • Medición de caudal en metros cúbicos estándar

Principio de medición calorimétrico
Los rangos de medición, indicación y configuración del contador de aire comprimido son relativos al caudal volumétrico estándar según DIN ISO 2533. De esta forma no es necesario realizar ninguna corrección de la temperatura ni de la presión durante el funcionamiento. El rápido tiempo de respuesta y la elevada sensibilidad de reacción del sistema permiten además la detección segura de pequeñas cantidades de caudal.

Ajuste a tamaños de tubería variables
Los diversos tamaños de tuberías y los correspondientes rangos de medición están almacenados en el sensor como valores de referencia y pueden ser consultados y configurados a través de los botones de programación.