1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Caudalímetros TON y analógicos para fluidos líquidos

Caudalímetros TON y analógicos para fluidos líquidos

Medición de flujo con sensores de caudal mecatrónicos

  • Cantidades de caudal: 15 l/min, 25 l/min, 50 l/min, 100 l/min, 200 l/min
  • Rápido tiempo de respuesta ≤ 10 ms
  • Sencillo manejo: (pre)configuración gradual de los puntos de conmutación
  • Conexión de proceso variable R o G
  • Rango de presión hasta 25 bares. Temperatura del fluido hasta 180 °C

Sensor de caudal mecatrónico
El sensor de caudal opera según el principio del pistón sostenido sobre un muelle: el pistón, situado en el asiento de la válvula en la carcasa, es elevado por el caudal del fluido contra la fuerza del muelle. 
La posición del pistón es detectada por un detector inductivo y emitida a través de una señal TON. Los sensores analógicos, por el contrario, detectan la posición con ayuda de un detector magnético. 
La fuerza del muelle provoca un retorno seguro del pistón en caso de disminución de caudal en la posición de salida. Con ello se permite un montaje del sensor de caudal independiente de la posición y se evita el reflujo. 
Por medio de un tornillo de ajuste se pueden ajustar y fijar los puntos de conmutación fácilmente. El robusto diseño mecánico permite su utilización en entornos agresivos. Los equipos están exentos de mantenimiento.