1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Caudalímetro con montaje intercalado para una medición exacta de fluidos hasta 600 l/min

Caudalímetro con montaje intercalado para una medición exacta de fluidos hasta 600 l/min

La revolución de los sistemas de medición de caudal

  • Apto para fluidos con una conductividad a partir de 20 μS/cm
  • Utilización variable para distintos sentidos del caudal
  • Incluye detección de tubería vacía y modo de simulación
  • También con juntas EPDM para aplicaciones con agua potable
  • Con indicación de la cantidad de caudal, la cantidad total y la temperatura

Compacto y económico
ifm lo hace posible: efector mid – caudalímetro para medición hasta 600 l/min, con electrónica y sistema de evaluación integrados en una carcasa extremadamente compacta. Este sensor no solamente tiene un diseño compacto, sino que también es más económico que otros sensores comparables.

Tres funciones
Utilizando un solo equipo, el usuario no solo controla la cantidad de caudal, sino también la cantidad total y la temperatura.

Sencillo manejo
El efector mid se distingue por su sencillo manejo intuitivo durante la puesta en marcha, pudiéndose realizar ésta directamente en el sensor mediante tres botones. De este modo, el equipo se encuentra operativo inmediatamente en la aplicación.

Procesamiento de datos
Las salidas analógica, TON, de frecuencia y por impulsos ofrecen numerosas posibilidades para el procesamiento de los datos de medición.

Campo de aplicación: máquina-herramienta, industria de la energía solar, industria del agua
Para fluidos líquidos conductores 
(conductividad: ≥ 20 μS/cm / viscosidad: < 70 mm²/s a 40°C)