1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Primer transmisor de temperatura con pantalla y IO-Link para aplicaciones de la industria alimentaria

Primer transmisor de temperatura con pantalla y IO-Link para aplicaciones de la industria alimentaria

Transmisor de temperatura con indicación en pantalla

  • Pantalla clara de 4 dígitos con LED para una óptima legibilidad
  • Rápido tiempo de respuesta de T05/09 = 1/3s
  • Rangos de medición predeterminados, también programables con IO-Link 1.1
  • Disponibles diversas longitudes de varilla de 30...150 mm
  • Aséptico y robusto: inox (1.4404 / 316L) e IP 69K

Transmisores de temperatura TD
Los transmisores de temperatura de la gama TD se caracterizan por su diseño compacto y aséptico con adaptadores integrados, así como por la pantalla para la indicación local de la temperatura.

Sencilla instalación y puesta en marcha
Los adaptadores de proceso integrados Tri-Clamp y G1/2" permiten una rápida y sencilla instalación. Los transmisores se entregan con un rango de medición predeterminado, así que no es necesaria una compleja configuración. En caso de aplicaciones especiales, el rango de temperatura puede ser escalado mediante IO-Link 1.1.

Robusto y resistente
Con el grado de protección IP 69K y una carcasa de acero inoxidable completamente soldada, los transmisores están perfectamente equipados para condiciones de aplicación extremadamente duras.


Ficha informativa actual