1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Primer sensor de temperatura por infrarrojos compacto, con pantalla y manejo en el mismo sensor

Primer sensor de temperatura por infrarrojos compacto, con pantalla y manejo en el mismo sensor

Detección de objetos muy calientes

  • 2 salidas de conmutación independientes, programación universal
  • Lentes de precisión resistentes a arañazos para una sensibilidad mínima a la luz parásita
  • Sencillísima programación utilizando la pantalla y los botones del sensor
  • Función de prueba: activable en el sensor o mediante señal de control externa
  • Medición de temperatura hasta 1350 °C

Medición indirecta de temperatura
La medición de temperatura por infrarrojos se utiliza con frecuencia cuando se tienen que medir temperaturas sólo de forma indirecta, es decir, sin contacto. La razón para ello puede ser, por ejemplo, la alta temperatura del objeto. Los sensores detectan la radiación infrarroja enviada por los objetos y la convierten en una señal de salida. Si la temperatura registrada supera el umbral de conmutación configurado, la salida conmuta y el estado de conmutación es indicado a través de LED.

Sencillo manejo
Los umbrales de configuración y los ajustes de la salida pueden ser visualizados y ajustados muy fácilmente gracias a la pantalla y a los botones del equipo. Durante el funcionamiento se muestra en la pantalla el valor porcentual actual de medición.

Elevada precisión
Las tres versiones disponen de una lente de precisión de alta calidad, lo cual es condición esencial para una exacta conmutación. La lente resiste los entornos difíciles como, p.ej. las fábricas de acero.