1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores inductivos de acero inoxidable con factor de reducción K=1 para aplicaciones de automatización industrial

Detectores inductivos de acero inoxidable con factor de reducción K=1 para aplicaciones de automatización industrial

Un alcance para todos los metales

  • Detección segura de todos los metales gracias al alcance único
  • Posibilidad de uso en los espacios más reducidos gracias a sus compactas dimensiones
  • Detectores inmunes a campos electromagnéticos para evitar conmutaciones erróneas
  • Versión en acero inoxidable de alta calidad
  • Alta fiabilidad gracias al grado de protección de IP 65 a IP 69K

Factor de corrección constante

Los detectores "K=1" tienen el mismo alcance con todos los tipos de metales. Estos equipos se adecúan especialmente p. ej. para la detección de aluminio, ya que con este material el alcance se ve reducido considerablemente en los detectores convencionales. Las altas frecuencias de conmutación permiten la supervisión de estados de conmutación de cambio rápido. El resistente cuerpo de acero inoxidable permite un uso fiable en entornos con aceites y refrigerantes. El amplio rango de temperatura, así como los altos grados de protección, permiten la utilización universal de los nuevos detectores "K=1".


Ficha informativa actual