1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Uno para todo: detector inductivo para tres campos de aplicación

Uno para todo: detector inductivo para tres campos de aplicación

Utilización en aplicaciones industriales, móviles y con refrigerantes o lubricantes

  • Flexibilidad de utilización gracias al amplio rango de temperatura de -40...85 °C
  • Elevada disponibilidad de equipos gracias al grado de protección desde IP 65 hasta IP 69K
  • Detección segura gracias a tolerancias mejoradas
  • Reducción de almacenamiento - un sensor para muchas aplicaciones

Nuevo estándar
Esta nueva generación de detectores inductivos permite por primera vez la utilización de un sólo sensor para tres campos de aplicación diferentes. Ya sea en la automatización industrial, en aplicaciones con refrigerantes y lubricantes o en aplicaciones móviles: la nueva plataforma tecnológica de ifm convence sobre todo por su versatilidad de uso, al mismo tiempo que por su alto rendimiento, elevada estabilidad de temperatura y alcances más amplios.

Resistente y fiable
Queda garantizada la máxima fiabilidad gracias al amplio rango de temperatura de -40...85 °C y a los grados de protección IP 65, IP 66, IP 67, IP 68 e IP 69K. Esta nueva generación de equipos satisface de forma óptima las demandas de los usuarios: elevada disponibilidad de equipos, segura función de conmutación y prevención de paradas. En resumidas cuentas: un detector universal para un uso duradero.


Ficha informativa actual