You probably do not come from: Mexico.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Sensores fotoeléctricos pequeños y compactos, ahora también en versión IO-Link

Sensores fotoeléctricos pequeños y compactos, ahora también en versión IO-Link

O6 WetLine, ahora también con IO-Link

  • Carcasa de acero inoxidable con grado de protección IP 68 / IP 69K
  • Sistemas de reflexión directa con supresión de fondo a prueba de perturbaciones
  • Punto luminoso homogéneo para una precisa detección de objetos, sin dispersión de luz
  • También disponible como barrera fotoeléctrica y sistema réflex
  • Múltiples funciones configurables mediante IO-Link, p.ej. el alcance o la sensibilidad

Máximo rendimiento
Los sistemas de reflexión directa disponen de una función de supresión de fondo muy fiable incluso en caso de fondos muy reflectantes. Una de sus particularidades es la compensación automática del punto de conmutación, la cual garantiza un funcionamiento fiable incluso en caso de presencia de vapor, humo o un entorno muy reflectante.
La gama WetLine dispone de una carcasa muy robusta de acero inoxidable con grado de protección IP 68 / IP 69K.
Los potenciómetros con doble junta ofrecen la máxima estanqueidad. El visor frontal enrasado permite una limpieza sin dejar residuos.

IO-Link
Los sensores O6 WetLine están ahora disponibles en versión IO-Link. A través de esta interfaz, el usuario puede ajustar p. ej. el alcance, la sensibilidad, el modo luz/oscuridad, el retardo de conmutación o la desactivación de los elementos de manejo.