1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Sensor fotoeléctrico O7: ahora todavía con mayor rendimiento

Sensor fotoeléctrico O7: ahora todavía con mayor rendimiento

Precisos, compactos y a prueba de interferencias: nueva versión de la gama O7

  • Fiable supresión de fondo
  • Precisa detección de objetos sin luz dispersa gracias al punto luminoso homogéneo y visible
  • Gran alcance con un diseño compacto
  • Ideal para aplicaciones en sistemas de manipulación y alimentación

Precisos, compactos y a prueba de interferencias
Cuando no se dispone de mucho espacio, pero sí se requiere una alta precisión, entra en juego la nueva generación de sensores fotoeléctricos compactos O7. La supresión de fondo de gran precisión funciona de forma especialmente fiable, incluso con objetos muy reflectantes. El punto luminoso visible sin luz dispersa permite una sencilla orientación del sensor con respecto al objeto. Las aplicaciones típicas, por tanto, se encuentran en los sistemas de manipulación y alimentación, en los cuales es necesario detectar piezas muy pequeñas.

Plug & Play
Los sensores O7 tienen una configuración fija y están provistos de taladros roscados metálicos de M3 para un montaje rápido y sencillo.
La sencilla puesta en marcha gracias al Plug & Play permite ahorrar tiempo y costes.