1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Sensor fotoeléctrico con tecnología PMD, Easy-Turn y clase láser 1

Sensor fotoeléctrico con tecnología PMD, Easy-Turn y clase láser 1

PMDLine M30: ahora también con láser de clase 1

  • Fiable supresión de fondo y detección independiente del color
  • Sencillo ajuste del punto de conmutación mediante anillo giratorio (bloqueable)
  • Las superficies brillantes también son detectadas de forma fiable (p. ej. acero inoxidable)
  • Montaje posible en cualquier posición, el sensor no tiene que estar en perpendicular al objeto
  • Láser de clase 1: en conformidad con los requisitos de las aplicaciones de la industria del automóvil

Medición del tiempo de propagación de la luz con un sensor estándar
El equipo OID con medición del tiempo de propagación de la luz (PMD = Photo Mixer Device) reúne las siguientes ventajas: amplio alcance, fiable supresión de fondo, luz roja visible y elevada función de reserva, todo ello junto con el láser de clase 1. Con todo ello este equipo supone una alternativa inteligente a los sensores estándar, ya que ambos tipos además tienen un precio similar.

Manejo sencillísimo
El ajuste del punto de conmutación se lleva a cabo de forma sencilla y precisa girando el anillo de ajuste (Easy-turn, bloqueable). Una escala muestra la distancia configurada. De esta forma es posible ajustar el punto de conmutación antes de la puesta en marcha.

Para todo tipo de superficies y formas de montaje
Objetos brillantes, mates, oscuros, claros o de cualquier color: el sensor OID ofrece una fiable supresión de fondo. El ángulo de incidencia configurable permite una posición de montaje flexible. Así se simplifica la instalación y se ahorran costes.