1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Pulsadores capacitivos con un compacto diseño cilíndrico

Pulsadores capacitivos con un compacto diseño cilíndrico

Pulsadores capacitivos para iniciar, detener y confirmar

  • Función dinámica, estática y biestable programable / de configuración fija
  • Elevada fiabilidad gracias al grado de protección IP 69K y al rango de temperatura de -40…85 °C
  • Tapas para los pulsadores con distintas inscripciones disponibles por separado
  • Exentos de desgaste y mantenimiento a causa de la activación sin presión mecánica
  • La rosca M22 x 1,5 permite un sencillo montaje en carcasas con taladro de Ø 22,5 mm

Funciones y tecnología
Los pulsadores capacitivos se utilizan en aplicaciones para p. ej. el inicio o la parada de máquinas, como pulsador de confirmación o para la apertura y cierre de puertas. Comparados con los interruptores mecánicos, los pulsadores capacitivos sin contacto tienen un funcionamiento sin desgaste. Los pulsadores capacitivos con detección dinámica detectan la aproximación de la mano humana y omiten influencias perturbadoras como pueden ser agua, capas de hielo o cuerpos extraños. La activación es posible con guantes de trabajo o de un solo uso. Los pulsadores capacitivos con detección estática detectan la mano y objetos también a través de cristal, siempre y cuando la superficie activa esté amortiguada. Así se proporciona protección, por ejemplo, contra el vandalismo. La función biestable se puede activar mediante un breve toque. Para desactivarla, simplemente hay que volver tocar brevemente el sensor. La carcasa es resistente a aceites, así como a impactos y arañazos, además de disponer del grado de protección IP 69K. La activación del sensor es indicada a través de LED como respuesta visual. Los LED verdes se pueden activar por separado para la señalización de estados de máquinas o instalaciones.